¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sondas de temperatura  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Inmersión
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)
Tipo de termistor RTD
Resistencia 100 Ohm
Tolerancia 3,0 °C (5,4 °F)
Precisión 20 °C (68 °F)
Curva R-T IEC 751
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua 6,0 mW/°C
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) 10,0 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de disipación en superficie de metal No corresponde
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo interfaz/conector eléctrico Conector sobremoldeado/AMP JPT/Bosch Jetronics
Método de montaje/interfaz mecánica Cuerpo roscado (M14 x 1,25)
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie R300
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Inmersión
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)
Tipo de termistor RTD
Resistencia 100 Ohm
Tolerancia 3,0 °C (5,4 °F)
Precisión 20 °C (68 °F)
Curva R-T IEC 751
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua 6,0 mW/°C
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) 10,0 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de disipación en superficie de metal No corresponde
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo interfaz/conector eléctrico Conector sobremoldeado/AMP JPT/Bosch Jetronics
Método de montaje/interfaz mecánica Cuerpo roscado (M14 x 1,25)
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie R300
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de temperatura serie R300 Hoja de datos Inglés 97KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C a 275 °C [-40 °F a 527 °F] continua, excursión a 300 °C [572 °F] para 10 mín. como máx.
  • Tiempo de respuesta: T63; a un índice de flujo de gas de 10 m/s a 150 °C (302 °F) ~15 s
  • Precisión: mejor de ±3 °C, -40 °C a 300 °C (-40 °F a 572 °F) típico
  • Rosca de montaje M14 x 1,5
  • Excelente confiabilidad

Aplicaciones

  • Sistemas de detección de temperatura de gas de escape en motores de vehículos de uso intensivo, para agricultura o para construcción, o camiones, incluyendo detección de temperatura de fluido o de cabezal de cilindro en línea.
  • Aplicaciones industriales o comerciales a alta temperatura, incluyendo refrigeración a granel, calefacción y controles domésticos, controles de temperatura de bañeras de hidromasaje y piscinas, y hornos industriales a un máximo de 300 °C (572 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink