Los transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 de Honeywell usan tecnología sensible piezorresistiva con acondicionador de señal ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en un cuerpo de latón o conectores eléctricos Metri-Pack 150 o de arnés de cables. La Serie PX3 está completamente calibrada y con temperatura compensada de -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F].
Valor para los clientes
Diferenciación
Nombre de la serie | PX3 |
Rango de presión | 0 psi a 100 psi |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Tipo de medición | Calibre sellado |
Voltaje de alimentación | 4,75 V a 5,25 V |
Tipo de salida | Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC |
Sobrepresión | 450 psi |
Presión de ruptura | 750 psi |
Conexión eléctrica | Metri-Pack 150, estándar (UL V-0) |
Estilo de puerto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) |
Banda de error total | ±1,0 %FSS (-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]), ±2,0 %FSS (<-20 °C, >85 °C [<-4 °F, >185 °F]) |
Precisión | ±0,25 %FSS |
Tiempo de respuesta | <2 ms |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Rango de temperatura compensada | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Vibración | Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C |
Fuerza de impacto | 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C |
Vida útil | Superior a 10 millones de ciclos de presión a escala completa sobre el rango de presión calibrado |
Compatibilidad de medios | La Serie PX3 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell. La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio. |
Normas y aprobaciones | IP67 |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | PX3 |
Rango de presión | 0 psi a 100 psi |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Tipo de medición | Calibre sellado |
Voltaje de alimentación | 4,75 V a 5,25 V |
Tipo de salida | Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC |
Sobrepresión | 450 psi |
Presión de ruptura | 750 psi |
Conexión eléctrica | Metri-Pack 150, estándar (UL V-0) |
Estilo de puerto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) |
Banda de error total | ±1,0 %FSS (-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]), ±2,0 %FSS (<-20 °C, >85 °C [<-4 °F, >185 °F]) |
Precisión | ±0,25 %FSS |
Tiempo de respuesta | <2 ms |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Rango de temperatura compensada | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Vibración | Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C |
Fuerza de impacto | 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C |
Vida útil | Superior a 10 millones de ciclos de presión a escala completa sobre el rango de presión calibrado |
Compatibilidad de medios | La Serie PX3 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell. La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio. |
Normas y aprobaciones | IP67 |
Disponibilidad | Global |
La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.