¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie PX3
Rango de presión 0 bar a 40 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Calibre sellado
Voltaje de alimentación 8 V CC a 30 V CC (-40 °C a 100 °C)
Tipo de salida Corriente: 4 mA a 20 mA
Sobrepresión 69 bar
Presión de ruptura 103 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
Estilo de puerto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512)
Banda de error total ±1,0 %FSS (-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]), ±2,0 %FSS (<-20 °C, >85 °C [<-4 °F, >185 °F])
Precisión ±0,25 %FSS
Tiempo de respuesta <2 ms
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil Superior a 10 millones de ciclos de presión a escala completa sobre el rango de presión calibrado
Compatibilidad de medios

La Serie PX3 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.

La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

Normas y aprobaciones IP67
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie PX3
Rango de presión 0 bar a 40 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Calibre sellado
Voltaje de alimentación 8 V CC a 30 V CC (-40 °C a 100 °C)
Tipo de salida Corriente: 4 mA a 20 mA
Sobrepresión 69 bar
Presión de ruptura 103 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
Estilo de puerto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512)
Banda de error total ±1,0 %FSS (-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]), ±2,0 %FSS (<-20 °C, >85 °C [<-4 °F, >185 °F])
Precisión ±0,25 %FSS
Tiempo de respuesta <2 ms
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil Superior a 10 millones de ciclos de presión a escala completa sobre el rango de presión calibrado
Compatibilidad de medios

La Serie PX3 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.

La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

Normas y aprobaciones IP67
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Hoja de datos Inglés 2MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Foto de alta resolución de F1 Serie PX3 con Metri-Pack 150 Foto -- 1MB
Foto de baja resolución de F1 Serie PX3 con Metri-Pack 150 Foto -- 141KB
Modelo CAD del tipo de puerto de presión F1 Serie PX3 con conector Metri-Pack Serie 150.stp Modelo CAD -- 2MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX2 y Serie PX3 Nota sobre aplicaciones Inglés 265KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Certificado de cumplimiento ROHS2 de los transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Información técnica Inglés 35KB
Certificado de cumplimiento REACH de los transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 Información técnica Inglés 38KB
especificación de la banda de error total para transductores de presión de uso intensivo Serie PX2 y Serie PX3 de Honeywell Información técnica Inglés 281KB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Rango de presión: 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi (absoluta y manométrica sellada)
  • Salida radiométrica: 0,5 V CC a 4,5 V CC o 0,33 V CC a 2,97 V CC
  • La salida 4 mA a 20 mA admite la transmisión de señales de salida en largas distancias
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Banda de error total: ±1,0 %FSS de -20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
  • Resistencia externa al congelamiento/descongelamiento: 6 ciclos de -30 °C a 50 °C [-22 °F a 122 °F]
  • Resistencia de aislamiento: >100 MOhm, 1500 V CC (en aire seco, no ionizado)
  • Resistencia dieléctrica: AC1500V, 1 min. o AC1800V, 1 s (en aire seco, no ionizado)
  • Consumo de corriente: 3,5 mA máx.
  • EMC (inmunidad radiada): 200 V/m (salida de tensión radiométrica), 140 V/m (salida corriente) según ISO 11452-2
  • Protección contra el ingreso IP67 (conector Metri-Pack), IP69K (arnés de cables), IP65 (conector DIN)
  • Homologación REACH, RoHS y CE
  • Seis tipos de puerto de presión estándar del sector, incluido un puerto de tubo
  • Aplicaciones

  • Industrial: Monitoreo de la presión del refrigerante en sistemas de climatización y refrigeración; controles y automatización de proceso y de presión del sistema de aire seco
  • Transporte: Monitoreo del sistema de aire seco; monitoreo de la presión del líquido de aceite del motor, frenos e hidráulico; monitoreo de la presión del freno neumático

    La Serie PX3 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

  • Idioma