Sensores de presión industriales
Serie PX3
Amplificado. ±1 % FSS típ. TEB. Absoluta, manométrica sellada (sealed gage) Latón C36000. 1 bar a 50 bar - 15 psi a 700 psi
Los transductores de presión de uso intensivo Serie PX3 de Honeywell usan tecnología sensible piezorresistiva con acondicionador de señal ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en un cuerpo de latón o conectores eléctricos Metri-Pack 150, DIN o de arnés de cables. La Serie.PX3 está calibrada y con temperatura compensada de -40.°C a 125.°C [-40.°F a 257.°F].
La Serie PX3 está disponible en dos rangos de presión:
- 1 bar a 50 bar
- 15 psi a 700 psi
Valor para los clientes
- Banda de error total (Total Error Band, TEB) ±1,0 %FSS de -20.°C a 85.°C: Ofrece la indicación del verdadero desempeño de medición del sensor en un rango de temperatura especificado: un error pequeño promueve mejorar el tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
- Resistencia dieléctrica y de aislamiento más alta: Protegen al usuario y al sensor en situaciones de sobretensión alta y garantizan que el dispositivo cumpla con las normas de la industria.
- Mayor rendimiento de EMC: Funciona de manera más confiable ante la presencia de campos electromagnéticos, como cerca de señales inalámbricas, comunicación por radiofrecuencia y dispositivos eléctricos.
- Mayor resistencia externa al congelamiento/descongelamiento: Sobrevive a la exposición a la escarcha común en los sistemas de refrigeración.
- Consumo de corriente reducido: Ayuda a reducir los costos de energía y mejora la vida útil del producto si se utiliza en sistemas a batería.
- Compatibilidad de medios: Refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes (R410A y R134A), refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación (R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ZE), aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquidos de freno (DOT3) y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.
Diferenciación
- Modo de diagnóstico opcional: Beneficioso para aplicaciones en las que es fundamental la funcionalidad del sensor y la necesidad de conocer los modos de falla internos o externos.
- Excelente valor para el cliente: Las múltiples posibilidades de configuración brindan flexibilidad de uso en la aplicación sin cargos por adelantado de utillaje o NRE (ingeniería no recurrente).
- Duradero: Proporciona las especificaciones necesarias para entornos hostiles, lo que incluye resistencia de aislamiento y dieléctrica, resistencia al congelamiento/descongelamiento y rendimiento de EMC.
- La salida de 4 mA a 20 mA tiene la temperatura compensada hasta 125 °C.