¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie PX2
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Calibre sellado
Corriente de alimentación 5 mA típ.
Voltaje de alimentación 4,75 V a 5,25 V
Tipo de salida Radiométrica: 5,0 V CC, 10 %V a 90 %V
Sobrepresión 450 psi
Presión de ruptura 750 psi
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
Estilo de puerto G 1/4 (ISO 1179-3)
Banda de error total ±2 %FSS (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F])
Precisión ±0,25 %FSS
Tiempo de respuesta <2 ms
Alcance de toda la escala (Span) 80 %V
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 20 Barrido de G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 g según MIL-STD-202F, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil 10 millones de ciclos como mínimo
Compatibilidad de medios

La Serie PX2 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.

La Serie PX2 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

Normas y aprobaciones IP65
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie PX2
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Calibre sellado
Corriente de alimentación 5 mA típ.
Voltaje de alimentación 4,75 V a 5,25 V
Tipo de salida Radiométrica: 5,0 V CC, 10 %V a 90 %V
Sobrepresión 450 psi
Presión de ruptura 750 psi
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
Estilo de puerto G 1/4 (ISO 1179-3)
Banda de error total ±2 %FSS (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F])
Precisión ±0,25 %FSS
Tiempo de respuesta <2 ms
Alcance de toda la escala (Span) 80 %V
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 20 Barrido de G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 g según MIL-STD-202F, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil 10 millones de ciclos como mínimo
Compatibilidad de medios

La Serie PX2 es compatible con refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT, 3líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.

La Serie PX2 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

Normas y aprobaciones IP65
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Hoja de datos Inglés 2MB
Transductores de presión de trabajo pesado serie PX2 Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Transductores de presión de uso intensivo Serie PX2 y Serie PX3 Nota sobre aplicaciones Inglés 265KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Nomenclatura del producto de los sensores de presión de uso intensivo Serie PX2 Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos Inglés 873KB
especificación de la banda de error total para transductores de presión de uso intensivo Serie PX2 y Serie PX3 de Honeywell Información técnica Inglés 281KB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Rango de presión: 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi
  • Referencia de presión: Absoluta, manométrica sellada o manométrica con abertura.
  • Tipos de puerto de presión: 7/16-20 UNF 1/4 pulg 45° hembra de quemador Schrader (SAE J512), 7/16-20 UNF 45° macho de quemador (SAE J513), 7/16-20 UNF 37° macho de quemador (SAE J514), G1/4 (ISO 1179-3), G1/8 (ISO 1179-3), M12 x 1,5 (ISO 6149-3), 1/4-18 NPT, 1/8-27 NPT, 9/16-18 UNF, (SAE J1926-3), o 7/16-20 UNF (SAE J1926-3)
  • Tipos de conectores eléctricos: Metri-Pack 150 (opciones de UL 94 HB o V-0), Micro M12, DIN, Deutsch o arnés de cables (1 m, 2 m, 3 m o 5 m).
  • Banda de error total: ±2,0 %
  • Amplio rango de temperatura operativa y compensada: -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Tiempo de respuesta: <2 ms
  • Vida útil: Mínimo de 10 millones de ciclos a la presión de operación
  • Función de transferencia de salida: Radiométrica, regulada o corriente
  • Fuerza de impacto mecánica nominal: 100 g según MIL-STD-202F, método 213B, condición F
  • Vibración nominal: 20 Barrido de G, 10 Hz a 2000 Hz
  • Protección contra el ingreso: Hasta IP69K
  • Protección de inmunidad radiada: Hasta 100 V/m (ISO 11452-2)
  • Opciones pirorretardantes: Norma UL 94 HB en todas las terminaciones eléctricas; UL 94 V-0 disponible a solicitud
  • Aplicaciones

  • Industrial: Monitoreo de la presión del refrigerante en sistemas de HVAC/R; presión de sistemas compresores de aire
  • Transporte: Control de sistemas de aire; monitoreo de la presión de aceite hidráulico

    La Serie PX2 no se recomienda para utilizar con medios que involucren agua, aire saturado como vapor y vaho, y amonio.

  • Idioma