Sensores de presión industriales
Serie PX2
Amplificado. ±2 %FSS TEB. Absoluta, manométrica sellada (sealed gage), manométrica con abertura (vented gage). 304 SS. 1 bar a 70 bar - 100 kPa a 7 MPa - 15 psi a 1000 psi
Los transductores de presión de uso intensivo de la Serie PX2 de Honeywell forman parte de una cartera de sensores de presión configurables que usan tecnología sensible piezorresistiva con acondicionador de señal ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en un cuerpo de acero inoxidable. La serie PX2 está completamente calibrada y su temperatura está compensada para deriva, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa. Estos transductores miden presiones absolutas, manométricas selladas o manométricas con abertura. Las versiones de presión absoluta tienen una referencia interna de vacío y un valor de salida proporcional a la presión absoluta: las versiones de manométrica sellada tienen una referencia interna de presión de una atmósfera al nivel del mar: y las versiones de manométrica con abertura miden la presión respecto de la presión ambiente. Ellos cumplen con RoHS y están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO.9001.
La Serie PX2 está disponible en tres rangos de presión:
- 1 bar a 70 bar
- 100 kPa a 7 MPa
- 15 psi a 1000 psi
Valor para los clientes
- Compatibilidad de medios: Refrigerantes de hidrofluorocarbono (HFC) comunes, como R410A y R134A, refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (GWP) de próxima generación, tales como R448A (Solstice® N40), R32 y R1234ZE, aceite de motor, líquidos hidráulicos derivados del petróleo, líquido hidráulico DOT 3, líquido de freno y aire limpio. En relación con el amoníaco y otros materiales corrosivos, consulte la Serie SPT de Honeywell.
- Durabilidad mejorada: La Serie PX2 puede operar en los entornos más hostiles que generalmente se encuentran en aplicaciones de HVAC/R (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration [calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración]) y compresor de aire. El sensor puede sobrevivir a 10 millones de ciclos de presión, como mínimo, y tiene protección contra el ingreso con clasificación IP69K.