Presión de operación | 2,0 inH2O |
Tipo de producto | Interruptor de presión |
Conectores | Puertos perpendiculares lisos de 4 mm |
Rango de ajuste de contacto | 2,0 inH2O |
Puntos definidos de fábrica estándar | 2,0 inH2O |
Terminación eléctrica | Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm |
Circuitos | SPDT |
Terminación | Plana |
Diferencial aproximada | 25 % al 50 % del punto de activación |
Contactos | Plata |
Presión de resistencia | 15 psi |
Calificación inductiva | 3 A, 240 V CA |
Diafragma | Poliuretano |
Temperatura | 4 °C a 66 °C (estándar) (-40 °C a 96 °C [opcional]) |
Base | Policarbonato |
Tipo de cubierta | Policarbonato |
Disponibilidad | EMEA |
Nombre de la serie | PBN |
Especificaciones técnicas
Presión de operación | 2,0 inH2O |
Tipo de producto | Interruptor de presión |
Conectores | Puertos perpendiculares lisos de 4 mm |
Rango de ajuste de contacto | 2,0 inH2O |
Puntos definidos de fábrica estándar | 2,0 inH2O |
Terminación eléctrica | Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm |
Circuitos | SPDT |
Terminación | Plana |
Diferencial aproximada | 25 % al 50 % del punto de activación |
Contactos | Plata |
Presión de resistencia | 15 psi |
Calificación inductiva | 3 A, 240 V CA |
Diafragma | Poliuretano |
Temperatura | 4 °C a 66 °C (estándar) (-40 °C a 96 °C [opcional]) |
Base | Policarbonato |
Tipo de cubierta | Policarbonato |
Disponibilidad | EMEA |
Nombre de la serie | PBN |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos de sensor e interruptor de presión Serie PBN | Hoja de datos | Inglés | 860KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Guía de la línea de interruptores de presión | Guía de línea de productos | Inglés | 682KB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión | Guía de familias de productos | Inglés | 2MB |