¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión solo para EMEA  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 3,0 inH2O
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
Rango de ajuste de contacto 3,0 inH2O
Puntos definidos de fábrica estándar 3,0 inH2O
Terminación eléctrica Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Terminación Plana
Contactos Oro
Presión de resistencia 8 psi
Calificación resistiva 40 mA, 30 V CC
Diafragma Poliuretano
Temperatura 4 °C a 66 °C (estándar) (-40 °C a 96 °C [opcional])
Base Policarbonato
Tipo de cubierta Policarbonato
Disponibilidad EMEA
Nombre de la serie PBN

Especificaciones técnicas

Presión de operación 3,0 inH2O
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
Rango de ajuste de contacto 3,0 inH2O
Puntos definidos de fábrica estándar 3,0 inH2O
Terminación eléctrica Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Terminación Plana
Contactos Oro
Presión de resistencia 8 psi
Calificación resistiva 40 mA, 30 V CC
Diafragma Poliuretano
Temperatura 4 °C a 66 °C (estándar) (-40 °C a 96 °C [opcional])
Base Policarbonato
Tipo de cubierta Policarbonato
Disponibilidad EMEA
Nombre de la serie PBN

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de sensor e interruptor de presión Serie PBN Hoja de datos Inglés 860KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB

Características del producto

  • Sensible a presiones ultrabajas
  • Medición de presión manométrica, al vacío y diferencial
  • Tamaño en miniatura
  • Liviano
  • Respuesta rápida
  • Carcasas resistentes
  • Resistente a descarga eléctrica y vibración
  • Versiones de corriente baja y alta

Aplicaciones

  • Detección de falla de arco
  • Restricción de filtro
  • Enclavamiento de seguridad
  • Climatización (HVAC)
  • Control de vacío
  • Detección de nivel de líquido
  • Maquinaria de clasificación y ubicación
  • Control de bomba
  • Contadores
  • Detección de bordes
  • Contadores de tráfico
  • Control del motor