Interruptores de presión ultra baja
Serie PBN1
1 in-H2O a 50 in-H2O. SPNO. Detecta aire. Manométrica (Gage), al vacío, diferencial. Vida útil: hasta 20 millones de ciclos. Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi
La serie PBN de Honeywell está formada por una gama de sensores e interruptores de presión ultrabaja versátiles de bajo costo. Los productos.PBN son compactos, livianos, ofrecen una confiabilidad mejorada y están diseñados para brindar una respuesta repetible a lo largo de millones de ciclos. Se pueden montar prácticamente en cualquier orientación y su construcción resistente permite el uso en los entornos más hostiles.
La Serie PBN1 tiene un contacto de acción directa con un rango de puntos definidos de 0.018 psi a 1.8 psi y contactos de oro. La Serie PBN3 cuenta con un interruptor de acción rápida con 0.036 psi a 40 psi y contactos de plata.
Las especificaciones del producto, tales como las características de funcionamiento, el tipo de terminación y los materiales de contacto, se pueden personalizar para ciertas aplicaciones.