¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,11 N [0,25 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 90°
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida 1NC 1NA, SPDT
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 15 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo No corresponde
Tipo de palanca
Nombre de la serie OP
N.º de archivo UL E12252
Comentarios Activación CW (en sentido horario). Ajustable en el campo hasta 360 grados. La palanca con rodillo se puede bloquear positivamente en intervalos de aprox. 0,2 grados
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (8 oz a 20 oz)
Fuerza de liberación 1,11 N [0,25 lb] mín.
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 90°
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores en cajas
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida 1NC 1NA, SPDT
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA
Material del cuerpo Aluminio de fundición
Corriente 15 A
Sellado NEMA 1, 3, 4, 13
Tipo de cuerpo No corresponde
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de acero de montaje posterior (0,75 in de diámetro x 0,25 in de ancho)
Nombre de la serie OP
N.º de archivo UL E12252
Comentarios Activación CW (en sentido horario). Ajustable en el campo hasta 360 grados. La palanca con rodillo se puede bloquear positivamente en intervalos de aprox. 0,2 grados
Normas y aprobaciones UL, CSA
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 2MB
Foto de baja resolución de OP-AR Foto -- 127KB
PK 88008: Interruptores OP Instrucciones de instalación Inglés 317KB
Interruptores en cajas serie OP Información del catálogo Inglés 476KB
PK 88012: Piezas de repuesto de EX y OP Instrucciones de instalación Inglés 139KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Características del producto

  • Carcasa de aluminio de fundición
  • UL, CSA
  • Montajes en los cuatro lados
  • Sellado de cubierta, tornillos de cubierta cautivos
  • Contacto momentáneo
  • Tornillo de conexión a tierra
  • Amplia variedad de actuadores

Aplicaciones

  • Equipos de empaque
  • Maquinaria especial
  • Transportadores
  • Maquinaria de oficios de imprenta

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink