¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa no amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie NSC TruStability™
Tipo de medición Absoluto
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura No
Rango de presión 0 psi a 15 psi
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 1,5 mA típ.
Salida Analógica
Calibración de salida No
Estilo de puerto AN: puerto axial
Tipo cuerpo DIP
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F (100 g, 6 ms de duración)
Vibración MIL-STD-202F, método 214A, condición 1E (15 g, de 10 Hz a 2 kHz)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos, no corrosivos; El puerto 1 también puede usarse con líquidos no iónicos y no corrosivos en sensores de más de 60 mbar | 6 kPa |1 psi.
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie NSC TruStability™
Tipo de medición Absoluto
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura No
Rango de presión 0 psi a 15 psi
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 1,5 mA típ.
Salida Analógica
Calibración de salida No
Estilo de puerto AN: puerto axial
Tipo cuerpo DIP
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F (100 g, 6 ms de duración)
Vibración MIL-STD-202F, método 214A, condición 1E (15 g, de 10 Hz a 2 kHz)
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos, no corrosivos; El puerto 1 también puede usarse con líquidos no iónicos y no corrosivos en sensores de más de 60 mbar | 6 kPa |1 psi.
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Hoja de datos Inglés 6MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: serie TSC y serie NSC Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Foto de alta resolución de DIP AN TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 556KB
Foto de baja resolución de DIP AN TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 60KB
Modelo CAD de DIP AN TruStability™ en archivo .stp Modelo CAD -- 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Nota técnica de las recomendaciones de interfaz neumática para sensores de presión para montaje en placa TruStability®, series HSC, SSC, TSC, NSC Información técnica Inglés 58KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Estabilidad de largo plazo líder de la industria
  • Precisión líder de la industria
  • Flexibilidad líder de la industria
  • Insensible a la orientación de montaje
  • Tamaño pequeño
  • Repetibilidad
  • Es compatible con la producción ajustada (lean)
  • Consumo de energía extremadamente bajo
  • Medición manométrica, diferencial y absoluto
  • Rangos de presión de ±2,5 mbar a ±10 bar | ±250 Pa a ±1 MPa | ±1 inH2O a ±150 psi
  • Cumple con RoHS e ISO9001

Aplicaciones

Médico:

  • Nebulizadores
  • Espirómetros
  • Equipos de monitoreo de pacientes
  • Camas de hospital terapéuticas
  • Suministro de gas para hospitales
  • Concentradores de oxígeno
  • Análisis de sangre
  • Cromatografía de gas
  • Instrumentos analíticos

Industrial:

  • Válvulas
  • Bombas
  • Actuadores
  • Transmisores de sistemas de climatización (HVAC)
  • Equipos automáticos de montaje neumático
  • Sistemas de control de operación neumática
  • Suministro de gas para industrias
  • Barometría
  • Cromatografía de gas
  • Sistemas de muestreo de instrumentos analíticos