¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 11 N [2,47 lb]
Fuerza de liberación 3 N [0,67 lb]
Pre-Recorrido (PT) 2,1 mm (0,08 pulg.)
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 pulg.)
Actuador Émbolo con rodillo de montaje en panel
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO, contactos de plata
Material del cuerpo Metal
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie NGC
Fuerza de impacto 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vibración 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vida útil mecánica esperada 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones UL, CE, cUL, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Longitud del cable 1,0 m [3,28 ft]
Voltaje 2500 V CC según IEC 60947-5-1

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 11 N [2,47 lb]
Fuerza de liberación 3 N [0,67 lb]
Pre-Recorrido (PT) 2,1 mm (0,08 pulg.)
Recorrido diferencial (DT) 1,2 mm (0,047 pulg.)
Actuador Émbolo con rodillo de montaje en panel
Tipo de terminación Cable de salida inferior
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO, contactos de plata
Material del cuerpo Metal
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de palanca Ninguno
Nombre de la serie NGC
Fuerza de impacto 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vibración 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vida útil mecánica esperada 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones UL, CE, cUL, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Longitud del cable 1,0 m [3,28 ft]
Voltaje 2500 V CC según IEC 60947-5-1

Documentos


Características del producto

  • Circuito configurable SPDT o DPDT
  • Contactos de acción rápida con corte positivo
  • Opciones de contactos enchapados en oro y de aleación de plata
  • Homologaciones UL, CE, cUL y CCC
  • Sellado NEMA 1, 4, 12, 13; IP67
  • Opciones de encapsulados de plástico y metal
  • Terminaciones con conector y cable
  • Variedad de cabezales y palancas de activación

Aplicaciones

  • Detección de posición de pluma
  • Escaleras mecánicas y ascensores
  • Máquinas herramienta
  • Torres de luz portátiles
  • Equipos de empaque
  • Puertas corredizas
  • Elevadores de tijera