¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Fuerza de liberación 2,5 Ncm [0,22 in-lb]
Recorrido diferencial (DT) 15°
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Cable de salida lateral (derecho)
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO, contactos de plata
Material del cuerpo Metal
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de palanca
Nombre de la serie NGC
Fuerza de impacto 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vibración 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vida útil mecánica esperada 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones UL, CE, cUL, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Longitud del cable 1,0 m [3,28 ft]
Voltaje 2500 V CC según IEC 60947-5-1

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Fuerza de liberación 2,5 Ncm [0,22 in-lb]
Recorrido diferencial (DT) 15°
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Cable de salida lateral (derecho)
Circuitos De acción rápida 1NC 1NO, contactos de plata
Material del cuerpo Metal
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon
Nombre de la serie NGC
Fuerza de impacto 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vibración 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
Vida útil mecánica esperada 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Normas y aprobaciones UL, CE, cUL, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Material de contacto plata
Longitud del cable 1,0 m [3,28 ft]
Voltaje 2500 V CC según IEC 60947-5-1

Documentos


Características del producto

  • Circuito configurable SPDT o DPDT
  • Contactos de acción rápida con corte positivo
  • Opciones de contactos enchapados en oro y de aleación de plata
  • Homologaciones UL, CE, cUL y CCC
  • Sellado NEMA 1, 4, 12, 13; IP67
  • Opciones de encapsulados de plástico y metal
  • Terminaciones con conector y cable
  • Variedad de cabezales y palancas de activación

Aplicaciones

  • Detección de posición de pluma
  • Escaleras mecánicas y ascensores
  • Máquinas herramienta
  • Torres de luz portátiles
  • Equipos de empaque
  • Puertas corredizas
  • Elevadores de tijera