Sensores de presión para montar en placa
Serie MicroPressure MPR
Calibrado, compensado. Compacto. Alta precisión. Tan bajo como ±1.5% de FSS TEB. Presión baja. Absoluta o manométrica (gage). Salida digital. SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
Rangos de presión
- 60.mbar a 2,5.bar - 6.kPa a 250.kPa - 1.psi a 30.psi
Descripción
La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado.
Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo), aplicaciones de aparatos comerciales y aplicaciones industriales/HVAC.
Valor para los clientes
- Factor de forma muy pequeño: Permite la portabilidad dado que se ajusta a las restricciones de peso, tamaño y espacio: y ocupa menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
- Los rangos de presión amplios simplifican el uso.
- Mejora el rendimiento: La salida acelera el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y una interfaz directa para microprocesadores.
- Solución valiosa: Solución rentable y de mayor volumen con opciones configurables.
- Cumple con IPC/JEDEC J-STD-020D.1 Requisitos del nivel.1 de sensibilidad de humedad: Permite evitar daños térmicos y mecánicos que se producirían con sensores menos calificados durante la realización o reparación de una soldadura por refusión: permite un ciclo de vida útil ilimitado cuando se almacena según las especificaciones (lo que simplifica el almacenamiento y disminuye la cantidad de elementos desechables): elimina los cocimientos prolongados antes de la refusión y permite la producción ajustada (lean) debido a la estabilidad y la facilidad de uso poco después de la refusión.
- Buena eficiencia energética/de alimentación: Reduce los requisitos de alimentación del sistema y ofrece una vida más prolongada de la batería.
Diferenciación:
- El diseño específico para la aplicación cumple con las necesidades y los desafíos específicos de la aplicación.
- Salida digital: La característica de conectar y listo ofrece facilidad en la implementación y la conectividad a nivel de sistema.
- Banda de error total: Brinda un verdadero rendimiento en el rango de temperatura compensada, lo que minimiza la necesidad de probar y calibrar cada sensor y, en consecuencia, se reducen potencialmente los costos de producción: se mejora la precisión de los sensores y se ofrece facilidad en la capacidad de sustitución de sensores debido a una variación mínima entre una pieza y otra.