¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MicroPressure MPR
Tipo de medición Absoluto
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 25 psi
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Corriente de alimentación 0,0005 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo)
Función de transferencia del 10 % al 90 % de 224 conteos
Salida Dirección digital de I2C 24 bits: 0x18
Calibración de salida
Estilo de puerto Largo
Tipo cuerpo SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
Banda de error total ±1,5 %FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Compatible con una variedad de medios líquidos
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MicroPressure MPR
Tipo de medición Absoluto
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 psi a 25 psi
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Corriente de alimentación 0,0005 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo)
Función de transferencia del 10 % al 90 % de 224 conteos
Salida Dirección digital de I2C 24 bits: 0x18
Calibración de salida
Estilo de puerto Largo
Tipo cuerpo SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos
Banda de error total ±1,5 %FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Compatible con una variedad de medios líquidos
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Hoja de datos Inglés 3MB
Sensores de presión para montar en placa MicroPressure: Serie MPR Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Foto de alta resolución de puerto largo de la Serie MicroPressure MPR Foto -- 1MB
Foto de baja resolución de puerto largo de la Serie MicroPressure MPR Foto -- 142KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Modelo CAD absoluto de puerto largo Serie MPR.stp Modelo CAD -- 489KB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Información técnica Inglés 1MB
Hoja de venta de sensores de presión para montar en placa MicroPressure serie MPR: Aspecto comercial Herramienta de promoción Inglés 1MB
Hoja de venta de sensores de presión para montar en placa MicroPressure serie MPR: Médica Herramienta de promoción Inglés 1MB
Técnica de calibración automática en cero para sensores de presión Información técnica Inglés 712KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Tamaño de encapsulado de 5 mm x 5 mm [0,20 in x 0,20 in]
  • Calibrado y compensado
  • 60 mbar a 2,5 bar | 6 kPa a 250 kPa | 1 psi a 30 psi
  • Salida digital de 24 bits compatible con SPI o I2C
  • Interfaz lista para IoT (Internet de las cosas)
  • Consumo de energía bajo (<10 mW, típico) con eficiencia energética
  • Puerto de presión de acero inoxidable
  • Compatible con una variedad de medios líquidos
  • Tipos de presión absoluta y manométrica
  • Banda de error total después de la configuración automática en cero del cliente: Desde ±1,5 %FSS
  • Rango de temperatura compensada: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
  • Cumple con REACH y RoHS
  • La versión de puerto largo cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad de humedad de IPC/JEDEC J-STD-020D.1
  • Sensor también disponible en placa individual para una fácil evaluación y prueba

Aplicaciones

Uso médico destinado al consumo:

  • Monitoreo de presión arterial no invasivo
  • Tratamiento de heridas con presión negativa
  • Extractor de leche materna
  • Concentradores de oxígeno portátiles
  • Monitores de flujo de aire
  • Tanques de agua de CPAP (presión positiva continua de las vías aéreas)
  • Dispositivos portátiles de uso médico

Uso médico no destinado al consumo:

  • Monitores de presión arterial invasivos
  • Mediciones de presión arterial ambulatorias

Industrial:

  • Sistemas de freno de aire
  • Medidores de gas y agua

Para el consumidor:

  • Cafeteras
  • Humidificadores
  • Colchones inflables
  • Lavadoras
  • Lavavajillas