Descripción
La Serie MPR se trata de un sensor de presión de silicona piezorresistivo muy pequeño que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y al intervalo de presión de escala completa especificados. La serie está calibrada y compensada sobre un rango de temperatura específico para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y falta de linealidad con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado. Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos de dispositivos médicos de mayor volumen (destinados al consumo y no destinados al consumo), aplicaciones de aparatos comerciales y aplicaciones industriales/HVAC.
Valor para los clientes
Diferenciación:
Nombre de la serie | MicroPressure MPR |
Tipo de medición | Absoluto |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 15 psi |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Corriente de alimentación | 0,0005 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo) |
Función de transferencia | del 10 % al 90 % de 224 conteos |
Salida | SPI digital de 24 bits |
Calibración de salida | Sí |
Estilo de puerto | Largo |
Tipo cuerpo | SMT sin hilos en placa de redireccionamiento |
Banda de error total | ±1,5 %FSS (después de la configuración automática en cero del cliente) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±0,25 %FSS |
Fuerza de impacto | 100 g, 6 ms de duración |
Vibración | 15 g, 10 Hz a 2 kHz |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Compatibilidad de medios | Compatible con una variedad de medios líquidos |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | MicroPressure MPR |
Tipo de medición | Absoluto |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Rango de presión | 0 psi a 15 psi |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Corriente de alimentación | 0,0005 mA típ. (modo en espera), 1,7 mA típ. (modo activo) |
Función de transferencia | del 10 % al 90 % de 224 conteos |
Salida | SPI digital de 24 bits |
Calibración de salida | Sí |
Estilo de puerto | Largo |
Tipo cuerpo | SMT sin hilos en placa de redireccionamiento |
Banda de error total | ±1,5 %FSS (después de la configuración automática en cero del cliente) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±0,25 %FSS |
Fuerza de impacto | 100 g, 6 ms de duración |
Vibración | 15 g, 10 Hz a 2 kHz |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Rango de temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Compatibilidad de medios | Compatible con una variedad de medios líquidos |
Disponibilidad | Global |
Uso médico destinado al consumo:
Uso médico no destinado al consumo:
Industrial:
Para el consumidor: