¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MLH
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Manométrico con abertura (relativo)
Voltaje de alimentación 5,0 VCC
Tipo de salida Radiométrica: 0,5 V CC a 4,5 V CC desde 5 V CC de excitación
Sobrepresión 30 bar
Presión de ruptura 100 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150
Estilo de puerto 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader
Banda de error total Tan bajo como 2 %FSS de -40 °C a 125 °C
Precisión ±0,25 %FSS de BFSL
Circuitos de protección Polaridad opuesta
Tiempo de respuesta menos de 2 ms
Alcance de toda la escala (Span) 4 VCC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración MIL-STD-810C, Figura 514,2-5, curva AK, tabla 514.2-V, prueba de vibración aleatoria (g rms general = 20,7 mín.)
Fuerza de impacto Pico de 100 g (11 ms)
Compatibilidad de medios Compatible con la mayoría de los medios. Componentes bañados de acero inoxidable de la serie 300 y aleación Haynes 214.
Normas y aprobaciones Materiales que cumplen, CE, reconocimiento de componentes UL para EE. UU. y Canadá: N.º de archivo E258956
Peso 57 g [2,0 oz]
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MLH
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Manométrico con abertura (relativo)
Voltaje de alimentación 5,0 VCC
Tipo de salida Radiométrica: 0,5 V CC a 4,5 V CC desde 5 V CC de excitación
Sobrepresión 30 bar
Presión de ruptura 100 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150
Estilo de puerto 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader
Banda de error total Tan bajo como 2 %FSS de -40 °C a 125 °C
Precisión ±0,25 %FSS de BFSL
Circuitos de protección Polaridad opuesta
Tiempo de respuesta menos de 2 ms
Alcance de toda la escala (Span) 4 VCC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración MIL-STD-810C, Figura 514,2-5, curva AK, tabla 514.2-V, prueba de vibración aleatoria (g rms general = 20,7 mín.)
Fuerza de impacto Pico de 100 g (11 ms)
Compatibilidad de medios Compatible con la mayoría de los medios. Componentes bañados de acero inoxidable de la serie 300 y aleación Haynes 214.
Normas y aprobaciones Materiales que cumplen, CE, reconocimiento de componentes UL para EE. UU. y Canadá: N.º de archivo E258956
Peso 57 g [2,0 oz]
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Hoja de datos Inglés 2MB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Transductores de presión aislados del medio Serie MLH en sistemas de bombeo de petróleo y gas Nota sobre aplicaciones Inglés 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Supervisión de presión de cámara en autoclaves/esterilizadores Nota sobre aplicaciones Inglés 203KB
Regulación de flujo para rociado de fertilizantes/insecticidas líquidos sobre cultivos Nota sobre aplicaciones Inglés 79KB
Dispositivo portátil de supervisión de presión para gas natural comprimido Nota sobre aplicaciones Inglés 70KB
Presiones de sistemas refrigerantes industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 103KB
Supervisión de presión de compresor de entrada y salida en un enfriador Nota sobre aplicaciones Inglés 471KB
Supervisión de presión hidráulica y de petróleo en equipos pesados Nota sobre aplicaciones Inglés 348KB
Supervisión de caída de presión en filtros de compresores de aire Nota sobre aplicaciones Inglés 200KB
Presión de sistema de frenos neumáticos para grabador de eventos de trenes Nota sobre aplicaciones Inglés 72KB
Supervisión de presión de tanque para simulador de capacitación en extinción de incendios Nota sobre aplicaciones Inglés 81KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Rango de presión de 6 bar a 550 bar | 50 psi a 8.000 psi
  • ±0,25 % de BFSL (línea recta de mejor ajuste) a intervalo de escala completa
  • TEB (Banda de error total) de solo un 2 %FSS
  • Rango de temperatura de funcionamiento y compensada de -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Tiempo de respuesta de menos de 2 ms
  • Cuenta con temperatura totalmente compensada, calibrada y amplificada
  • Calificación IP65 o superior para ofrecer protección contra la mayoría de los ambientes hostiles
  • Materiales que cumplen, CE, reconocimiento de componentes UL para EE. UU. y Canadá: N.º de archivo E258956

Aplicaciones

  • Industrial: Compresores, presión de tanques de cilindro, sistemas de climatización, hidráulicos, petróleo y gas, refrigeración, distribución de agua
  • Transporte: Las múltiples aplicaciones incluyen frenos y combustibles alternativos
  • Médico: Máquinas para aplicar anestesia, analizadores de sangre, analizadores químicos, cromatografía de gas, concentradores de oxígeno y ventiladores