La serie MIP ofrece un transductor de presión aislada del medio de uso intensivo en una construcción de acero inoxidable compacto para su uso con una amplia gama de medios, incluidos fluidos agresivos y agua. La serie MIP proporciona una solución rentable para aplicaciones potenciales de gran alcance en entornos hostiles.
Valor para los clientes
Diferenciación
Nombre de la serie | MIP |
Rango de presión | 0 psi a 200 psi |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Tipo de medición | Absoluto |
Corriente de alimentación | 6,5 mA ± 1 mA |
Voltaje de alimentación | 4,75 V a 5,25 V |
Tipo de salida | Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC |
Sobrepresión | 1740 psi |
Presión de ruptura | 3000 psi |
Conexión eléctrica | Metri-Pack 150, estándar (UL V-0) |
Estilo de puerto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) |
Banda de error total | ±0,75 %FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F]) |
Precisión | ±0,15 %FSS de BFSL |
Tiempo de respuesta | 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Rango de temperatura compensada | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Vibración | Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C |
Fuerza de impacto | 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C |
Vida útil | Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa |
Compatibilidad de medios | La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O2, N2, CO2, N2,O2, aire. |
Normas y aprobaciones | Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; Homologación CE, RoHS y REACH |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | MIP |
Rango de presión | 0 psi a 200 psi |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Compensación de temperatura | Sí |
Tipo de medición | Absoluto |
Corriente de alimentación | 6,5 mA ± 1 mA |
Voltaje de alimentación | 4,75 V a 5,25 V |
Tipo de salida | Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC |
Sobrepresión | 1740 psi |
Presión de ruptura | 3000 psi |
Conexión eléctrica | Metri-Pack 150, estándar (UL V-0) |
Estilo de puerto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) |
Banda de error total | ±0,75 %FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F]) |
Precisión | ±0,15 %FSS de BFSL |
Tiempo de respuesta | 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Rango de temperatura compensada | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F] |
Vibración | Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C |
Fuerza de impacto | 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C |
Vida útil | Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa |
Compatibilidad de medios | La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O2, N2, CO2, N2,O2, aire. |
Normas y aprobaciones | Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; Homologación CE, RoHS y REACH |
Disponibilidad | Global |