Sensores de presión industriales
Serie MIP
Transductores de presión aislada del medio (Media-Isolated) para uso intensivo 1 bar a 12 bar - 15 psi a 175 psi
La serie MIP ofrece un transductor de presión aislada del medio de uso intensivo en una construcción de acero inoxidable compacto para su uso con una amplia gama de medios, incluidos fluidos agresivos y agua. La serie MIP proporciona una solución rentable para aplicaciones potenciales de gran alcance en entornos hostiles.
Valor para los clientes
- Banda de error total (Total Error Band, TEB) ±0.75% FSS a ±1.0% FSS (escala completa) de -40.°C a 125.°C: Ofrece verdadero desempeño de medición en un rango de temperatura compensado: un error pequeño promueve mejor tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
- Rendimiento de EMC: Funciona de manera confiable ante la presencia de campos electromagnéticos, como señales inalámbricas, comunicación por radiofrecuencia y dispositivos eléctricos.
- El diseño soldado herméticamente admite casi cualquier medio sin el uso de un sello interno. Los sensores están diseñados para utilizarse en ambientes hostiles que vean medios agresivos.
Diferenciación
- Diagnóstico: Beneficioso para aplicaciones en las que es fundamental la funcionalidad del sensor y la necesidad de conocer los modos de falla internos o externos.
- Excelente valor para el cliente: Las múltiples posibilidades de configuración brindan flexibilidad de uso en la aplicación sin cargos por adelantado de utillaje o NRE (ingeniería no recurrente).
- Duradero: Proporciona las capacidades necesarias para entornos hostiles, lo que incluye estabilidad a largo plazo, resistencia de aislamiento y dieléctrica, resistencia al congelamiento/descongelamiento y rendimiento de EMC.
Funcionalidades
- Construcción en acero inoxidable resistente
- Salida radiométrica: 0,5 VCC a 4,5 VCC
- Temperatura de operación: -40.°C a 125.°C
- Banda de error total ±0.75% de FSS a ±1.0% de FSS (-40 °C a 125 °C)
- Precisión líder de la industria: ±0.15% de FSS BFSL
- Estabilidad a largo plazo: ±0.25% de FSS
- Inmunidad radiada: 100 V/m
- Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61
- Homologación CE, RoHS y REACH
- Protección contra errores de cableado
- Protección contra la sobretensión 40±.V CC
Aplicaciones
- Industrial: bombas (agua, fluidos hidráulicos), compresores (aire comprimido), proceso (alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor)
- HVAC/R: refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua
- Transporte: gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC
- Médico: O2, N2, CO2, N2O, aire