¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MIP
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Absoluto
Corriente de alimentación 6,5 mA ± 1 mA
Voltaje de alimentación 4,75 V a 5,25 V
Tipo de salida Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC
Sobrepresión 24 bar
Presión de ruptura 207 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
Estilo de puerto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512)
Banda de error total ±1,0 %FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
Precisión ±0,15 %FSS de BFSL
Tiempo de respuesta 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa
Compatibilidad de medios

La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O2, N2, CO2, N2,O2, aire.

Normas y aprobaciones Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; Homologación CE, RoHS y REACH
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie MIP
Rango de presión 0 bar a 10 bar
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Tipo de medición Absoluto
Corriente de alimentación 6,5 mA ± 1 mA
Voltaje de alimentación 4,75 V a 5,25 V
Tipo de salida Radiométrica: 5,0 VCC a 4,5 VCC
Sobrepresión 24 bar
Presión de ruptura 207 bar
Conexión eléctrica Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
Estilo de puerto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512)
Banda de error total ±1,0 %FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
Precisión ±0,15 %FSS de BFSL
Tiempo de respuesta 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz a 25 °C
Fuerza de impacto 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, condición F a 25 °C
Vida útil Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa
Compatibilidad de medios

La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O2, N2, CO2, N2,O2, aire.

Normas y aprobaciones Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; Homologación CE, RoHS y REACH
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Construcción en acero inoxidable resistente
  • Salida radiométrica: 0,5 VCC a 4,5 VCC
  • Temperatura de operación: -40 °C a 125 °C
  • Banda de error total de hasta ±0,75 %FSS (-40 °C a 125 °C)
  • Precisión líder de la industria: ±0,15 %FSS de BFSL
  • Estabilidad a largo plazo: ±0,25 %FSS
  • Inmunidad radiada: 100 V/m
  • Presión de ruptura alta: 207 bar [3000 psi]
  • Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61
  • Homologación CE, RoHS y REACH
  • Protección contra errores de cableado
  • Protección contra la sobretensión ±40 VCC
  • Aplicaciones

  • Industrial: bombas, compresores, proceso
  • HVAC/R (climatización y refrigeración)
  • Transporte
  • Médica
  • Idioma