¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 13 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores R 1/8 BSPT
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG)
Circuitos SPST-NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH

Especificaciones técnicas

Presión de operación 13 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores R 1/8 BSPT
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG)
Circuitos SPST-NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de interruptores de presión Series HP, HE, MH, ME, LP y LE Hoja de datos Inglés 3MB
50038194: Instrucciones de instalación de los interruptores de presión de las Series HP, HE, MH, ME, LP y LE de Honeywell Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Aplicaciones de serie HP-HE-ME-LP-LE para interruptores de presión Honeywell Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de interruptores de presión Guía de línea de productos Inglés 682KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink