¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 11 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M10 x 1,0
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG)
Circuitos Un polo doble tiro normalmente abierto (SPST-NA)
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH

Especificaciones técnicas

Presión de operación 11 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M10 x 1,0
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Cable de 6 in con AMP SuperSeal 1.5-282104-1 (conector de 2 pines) (18 AWG)
Circuitos Un polo doble tiro normalmente abierto (SPST-NA)
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH