¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 6 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPST-NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH

Especificaciones técnicas

Presión de operación 6 bar, manométrica sellada
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 40 psi a 500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 4
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPST-NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 6000 psi
Presión de ruptura 9000 psi
Calificación resistiva 100 mA a 3 mA máx.
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Diafragma de HNBR (caucho nitrilo-butadieno hidrogenado)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Tamaño de tuerca hex. 27 mm
Interruptor de acción rápida No
Precisión de punto definido ±7 psi
Banda muerta promedio ±6 psi
Histéresis No corresponde
Posibilidad de ajuste en campo Configurado en fábrica, no ajustable
Amortiguación de picos No
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MH