Interruptores de presión media
Serie ME
25 psi a 350 psi. Configurado en fábrica y ajustable en campo Contactos de oro. Resistencia de 4,000. Opción de tecnología de diagnóstico inteligente. Fácil de configurar. Muchos puertos y terminaciones
Los interruptores de presión Serie ME de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:
- Rango de puntos definidos de 25 psi a 350 psi
- Contactos de oro
- Configurado en fábrica o ajustable en campo
- Presión de resistencia de 4,000 psi
- Vida útil de 1.millón de ciclos
- SPDT, SPST-NO/NC
- Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
- Fácil de configurar
- Varios puertos y terminaciones