¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 N m (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Cable de 6 ft
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
Tipo de cuerpo HDLS no conectable
Tipo de palanca
Nombre de la serie HDLS. Completamente reforzado.
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 221 °F]
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 N m (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Cable de 6 ft
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
Tipo de cuerpo HDLS no conectable
Tipo de palanca Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido)
Nombre de la serie HDLS. Completamente reforzado.
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 105 °C [10 °F a 221 °F]
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite sellados de fábrica de uso intensivo MICRO SWITCH HDLS (Serie LSY-FP) Hoja de datos Inglés 11MB
PK 81116: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo HDLS Instrucciones de instalación Inglés 3MB
PK 8119: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo LS con contactos enchapados en oro Instrucciones de instalación Inglés 61KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Interruptores de límite de carrera MICRO SWITCH: Mantener a los trenes en movimiento en ruta Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Interruptores de límite de carrera de uso intensivo serie HDLS con resina epoxi Información del catálogo Inglés 532KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB

Características del producto

  • Excelente capacidad de sellado para soportar el alto impacto de lavados de alimentos y bebidas, y entornos con máquinas herramienta de uso intensivo.
  • Cavidad del interruptor rellena con resina epoxi
  • Diafragma de sellado adicional
  • Versión para cable STOOW-A de 12 pies o versión de conector (otras longitudes disponibles)
  • (Versiones de cable) NEMA 1, 6, 6P, 12
  • (Versiones de conector) NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • Todos sellos de fluorocarbono (baja temp. disponible)
  • Supera el NEMA 6P
  • En listado UL, archivo n.º E37138
  • Certificación CSA, archivo n.º LR57326

Aplicaciones

  • Máquinas de alimentos y bebidas
  • Equipos de transporte por cinta
  • Máquinas herramienta y cintas transportadoras para automotrices
  • Equipos de papel y pulpa