¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones * Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G
Normas y aprobaciones UL, CSA
Nombre de la serie LSX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 Nm (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 V CA y 60 V CC
Tipo de palanca
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 0,05 A
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo LSX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, y 13
Archivo de CSA n.º LR57327
N.º de archivo UL E61730
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 121 °C (10 °F a 250 °F)
Comentarios Contactos enchapados en oro, palanca incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones * Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G
Normas y aprobaciones UL, CSA
Nombre de la serie LSX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,45 Nm (4 in lb) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) máx. 5°
Sobrecarrera (OT) 60° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 V CA y 60 V CC
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon de montaje frontal (0,75 in de diámetro x 0,25 in de ancho)
Circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
Corriente 0,05 A
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo LSX no conectable
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 6, y 13
Archivo de CSA n.º LR57327
N.º de archivo UL E61730
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 121 °C (10 °F a 250 °F)
Comentarios Contactos enchapados en oro, palanca incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie LSX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 4MB
PK 81181: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo a prueba de explosión serie LSX Instrucciones de instalación Inglés 375KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • Sellado: IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 y 13
  • Posibilidad de intercambiar guías con ML-E1 y HDLS MICRO SWITCH
  • Variedad de cabezales y actuadores antichispas
  • La posibilidad de ajuste en campo permite adaptar el interruptor a la aplicación.
  • Acción momentánea, mantenida, en secuencia aleatoria o central neutral.
  • Calificación eléctrica de carga continua de 10 A
  • Opción entre contactos de plata u oro
  • Apertura de conducto de 1/2 in o 3/4 in
  • Homologaciones UL, CSA
  • Tornillo de conexión a tierra interno

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas de petróleo
  • Plantas de químicos
  • Tratamiento de desechos
  • Manejo de desechos peligrosos