¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 17,79 N [4 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,190 in mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación PG13,5
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Tipo de cuerpo HDLS no conectable
Nombre de la serie HDLS
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 93 °C [10 °F a 200 °F]
Comentarios El cabezal se puede establecer con incrementos de 90 grados para activación de levas o deslizamientos.
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 17,79 N [4 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,190 in mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación PG13,5
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Tipo de cuerpo HDLS no conectable
Nombre de la serie HDLS
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 93 °C [10 °F a 200 °F]
Comentarios El cabezal se puede establecer con incrementos de 90 grados para activación de levas o deslizamientos.
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de límite de uso intensivo HDLS MICRO SWITCH (Serie LS) Hoja de datos Inglés 13MB
PK 81116: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo HDLS Instrucciones de instalación Inglés 3MB
PK 8119: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo LS con contactos enchapados en oro Instrucciones de instalación Inglés 61KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Interruptores de límite de carrera MICRO SWITCH: Mantener a los trenes en movimiento en ruta Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB

Características del producto

  • Gran variedad de cabezales de operación
  • Modos de operación que se ajustan en el campo, para un menor inventario
  • Comodidad de instrucciones de ajuste en el lugar
  • Completa gama de opciones de circuitos y calificación eléctrica
  • Las versiones conectables y no conectables tienen características operativas idénticas y son intercambiables en cuanto a dimensiones
  • Versión del colector (cableado trasero)
  • Versiones a prueba de explosiones
  • Versiones para bajas temperaturas de hasta -40 °C (-40 °F)
  • Tornillos cautivos en cabezal y cuerpo
  • Diseñado para soportar impacto sísmico
  • Versiones en acero inoxidable (NEMA 4X)
  • Tipos de conector con cable prehilado o precableado
  • Tipos para lavado con relleno de resina epoxi (NEMA 6P)
  • Versiones totalmente selladas con FC (fluorocarbono)

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Prensas
  • Papel y pulpa
  • Soldadora
  • Interfaz PLC

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink