¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 17,79 N [4 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,190 in mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo Serie MICRO SWITCH de acero inoxidable
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación Cable de 6 ft
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 6, 6P, 12
Tipo de cuerpo SS no conectable
Tipo de palanca
Nombre de la serie HDLS - Acero inoxidable
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]
Comentarios Prehilado con cable de 6 ft
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 17,79 N [4 lb] máx.
Pre-Recorrido (PT) 1,78 mm (0,070 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,190 in mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm (0,015 in) como máximo
Tipo de producto Interruptores límite de uso intensivo Serie MICRO SWITCH de acero inoxidable
Actuador Botón superior con rodillo
Tipo de terminación Cable de 6 ft
Circuitos SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
Voltaje de alimentación 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado NEMA 1, 6, 6P, 12
Tipo de cuerpo SS no conectable
Tipo de palanca No corresponde
Nombre de la serie HDLS - Acero inoxidable
N.º de archivo UL E37138
Temperatura de funcionamiento -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]
Comentarios Prehilado con cable de 6 ft
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos


Características del producto

  • Cuerpo no conectable de acero inoxidable resistente a la corrosión, cabezal y eje giratorio
  • Palancas de acero inoxidable
  • Sellos de fluorocarbono
  • -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]
  • En listado UL, archivo n.º E37138
  • Certificación CSA, archivo n.º LR57326
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P y 13

Aplicaciones

  • Muelles y carga de barcos
  • Plantas generadoras de energía
  • Manejo de desechos tóxicos
  • Minería
  • Alimentos y bebidas
  • ubicaciones de válvulas corrosivas
  • Montaje electrónico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink