Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 0,45 N m (4 in lb) máx. |
Fuerza total de sobrecarrera | 0,45 N m (4 in lb) máx. |
Pre-Recorrido (PT) | máx. 15° |
Sobrecarrera (OT) | 60° mín. |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 7° |
Tipo de producto | Interruptores límite de uso intensivo Serie MICRO SWITCH de acero inoxidable |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Tipo de terminación | Cable de 12 ft |
Circuitos | DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte |
Voltaje de alimentación | 600 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 |
Tipo de cuerpo | SS no conectable |
Tipo de palanca | |
Nombre de la serie | HDLS - Acero inoxidable |
N.º de archivo UL | E37138 |
Temperatura de funcionamiento | -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F] |
Comentarios | Prehilado con cable STOOW-A de 12 ft; Construcción completamente reforzada |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 0,45 N m (4 in lb) máx. |
Fuerza total de sobrecarrera | 0,45 N m (4 in lb) máx. |
Pre-Recorrido (PT) | máx. 15° |
Sobrecarrera (OT) | 60° mín. |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 7° |
Tipo de producto | Interruptores límite de uso intensivo Serie MICRO SWITCH de acero inoxidable |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Tipo de terminación | Cable de 12 ft |
Circuitos | DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte |
Voltaje de alimentación | 600 VCA y máximo de 250 VCC |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 |
Tipo de cuerpo | SS no conectable |
Tipo de palanca | Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido) |
Nombre de la serie | HDLS - Acero inoxidable |
N.º de archivo UL | E37138 |
Temperatura de funcionamiento | -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F] |
Comentarios | Prehilado con cable STOOW-A de 12 ft; Construcción completamente reforzada |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |