¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 7 psig
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 3,5 psi a 150 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 3,5 psi a 150 psi
Terminación eléctrica Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines)
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 1250 psi
Calificación resistiva 7,5 mA a 5 A, 24 V CC y 250 V CA
Calificación inductiva 1 A a 28 V CC
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Kapton® (recubierto de teflón®); Junta o-ring de nitrilo
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 5 % a 55 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie LP

Especificaciones técnicas

Presión de operación 7 psig
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores 1/8-27 NPT
Rango de ajuste de contacto 3,5 psi a 150 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 3,5 psi a 150 psi
Terminación eléctrica Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines)
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos enchapado en oro
Presión de resistencia 500 psi
Presión de ruptura 1250 psi
Calificación resistiva 7,5 mA a 5 A, 24 V CC y 250 V CA
Calificación inductiva 1 A a 28 V CC
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Kapton® (recubierto de teflón®); Junta o-ring de nitrilo
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 5 % a 55 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie LP