Interruptores de baja presión
Serie LP
3.5 - 150 psi. Configurado en fábrica y ajustable en campo Contactos de oro. A prueba de 500 psi. Configurable. Opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis. Muchos puertos y terminaciones
Los interruptores de presión de la Serie LP de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:
- Rango de puntos definidos de 3.5 psi a 150 psi (configurados de fábrica o ajustables en el campo)
- Contactos de oro
- Presión de resistencia de 500 psi
- Vida útil de 2.millones de ciclos
- SPDT, SPST-NO/NC
- Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
- Fácil de configurar
- Opción de histéresis
- Varios puertos y terminaciones