Tipo de producto | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) |
Función | Horómetro |
Apariencia | De lujo |
Montaje | 2 tornillos |
Voltaje | 9 V a 64 V |
Voltios de CA | 9 V a 64 V |
Bisel | Negro |
Horas | 0 a 99.999,9 horas |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Logotipo en parte superior | Honeywell |
Logotipo en parte inferior | Horas |
Terminal | 4 |
Terminación | Pala de 1/4 in |
Lente | Lexan |
Absorción de energía | 0,8 mA a 12 V CC |
Protección de voltaje transitorio | Descarga, inductiva, EMI, polaridad inversa |
Temperatura | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Precisión de cuarzo | ±200 ppm/hora |
Vibración | 20 g según SAE J1378; 10 g según MIL-M-3917D |
Fuerza de impacto | 55 g según SAE J1378; 75 g según MIL-M-3917D |
Sellado | IP67 |
Interrupción inductiva | Sí |
Polaridad opuesta | Sí |
Tamaño de los números | 7 mm (0,28 pulg.) |
Pantalla | 0 a 99.999,9 horas, retroiluminada |
Normas y aprobaciones | UL, CE |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Horómetro |
Nombre de la serie | LM |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) |
Función | Horómetro |
Apariencia | De lujo |
Montaje | 2 tornillos |
Voltaje | 9 V a 64 V |
Voltios de CA | 9 V a 64 V |
Bisel | Negro |
Horas | 0 a 99.999,9 horas |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Logotipo en parte superior | Honeywell |
Logotipo en parte inferior | Horas |
Terminal | 4 |
Terminación | Pala de 1/4 in |
Lente | Lexan |
Absorción de energía | 0,8 mA a 12 V CC |
Protección de voltaje transitorio | Descarga, inductiva, EMI, polaridad inversa |
Temperatura | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Precisión de cuarzo | ±200 ppm/hora |
Vibración | 20 g según SAE J1378; 10 g según MIL-M-3917D |
Fuerza de impacto | 55 g según SAE J1378; 75 g según MIL-M-3917D |
Sellado | IP67 |
Interrupción inductiva | Sí |
Polaridad opuesta | Sí |
Tamaño de los números | 7 mm (0,28 pulg.) |
Pantalla | 0 a 99.999,9 horas, retroiluminada |
Normas y aprobaciones | UL, CE |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Horómetro |
Nombre de la serie | LM |