¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Horómetros  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador)
Función Horómetro
Apariencia De lujo
Montaje 2 tornillos
Voltaje 9 V a 64 V
Voltios de CA 9 V a 64 V
Bisel Negro
Horas 0 a 99.999,9 horas
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Honeywell
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal 3
Terminación Pala de 1/4 in
Lente Lexan
Absorción de energía 0,8 mA a 12 V CC
Protección de voltaje transitorio Descarga, inductiva, EMI, polaridad inversa
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Precisión de cuarzo ±200 ppm/hora
Vibración 20 g según SAE J1378; 10 g según MIL-M-3917D
Fuerza de impacto 55 g según SAE J1378; 75 g según MIL-M-3917D
Sellado IP67
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 7 mm (0,28 pulg.)
Pantalla 0 a 99.999,9 horas, retroiluminada
Normas y aprobaciones UL, CE
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie LM

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador)
Función Horómetro
Apariencia De lujo
Montaje 2 tornillos
Voltaje 9 V a 64 V
Voltios de CA 9 V a 64 V
Bisel Negro
Horas 0 a 99.999,9 horas
Indicador de funcionamiento
Logotipo en parte superior Honeywell
Logotipo en parte inferior Horas
Terminal 3
Terminación Pala de 1/4 in
Lente Lexan
Absorción de energía 0,8 mA a 12 V CC
Protección de voltaje transitorio Descarga, inductiva, EMI, polaridad inversa
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Precisión de cuarzo ±200 ppm/hora
Vibración 20 g según SAE J1378; 10 g según MIL-M-3917D
Fuerza de impacto 55 g según SAE J1378; 75 g según MIL-M-3917D
Sellado IP67
Interrupción inductiva
Polaridad opuesta
Tamaño de los números 7 mm (0,28 pulg.)
Pantalla 0 a 99.999,9 horas, retroiluminada
Normas y aprobaciones UL, CE
Disponibilidad Global
Comentarios Horómetro
Nombre de la serie LM

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Hoja de datos Inglés 1MB
LM-HH3AS-H11_highres_photo Foto Inglés 2MB
LM-HH3AS-H11_lowres_photo Foto Inglés 220KB
50082092: Instrucciones de instalación del horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Instrucciones de instalación Inglés 593KB
Horómetros - Sello de la hora verdadera Estudio de caso Inglés 345KB
Árbol de nomenclatura de horómetro LCD con MCU (unidad microcontroladora) serie LM Árbol de nomenclatura de productos Inglés 876KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de horómetros Guía de línea de productos Inglés 571KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de controles, indicadores e interruptores de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • La retroiluminación y la pantalla grande de 7 mm facilitan la lectura.
  • LCD con unidad microcontroladora digital
  • Diseño de montaje duradero
  • El sellado IP67 a prueba de factores ambientales ofrece una durabilidad mejorada.
  • Personalizable con el logotipo del cliente, además de numerosas opciones de puerto personalizables
  • Tipos de función, que incluyen horómetro (mide el tiempo) o contador (mide cantidad de instancias, inicios, etc.)
  • Entrega rápida de muestras y productos gracias a la cadena de suministro integrada y el centro de diseño global de Honeywell
  • La resistencia a descargas eléctricas y vibraciones permite el uso en una amplia gama de aplicaciones hostiles.
  • Aprobaciones UL/CE

Aplicaciones

  • Vehículos agrícolas
  • Ventiladores
  • Motores
  • Vehículos de construcción de uso intensivo
  • Camiones de uso intensivo
  • Equipos de manipulación de materiales
  • Cortadoras de césped