¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


LLN8651721

Descripción general

Sensores de nivel de líquidos  - Honeywell


Características del producto

  • Confiabilidad de estado sólido (sin partes móviles)
  • Compatible con TTL (salida de sumidero de 200 mA)
  • Respuesta rápida
  • Protección contra polarización inversa y sobretensión
  • Cuerpo de acero inoxidable para una vida útil prolongada y una limpieza sencilla
  • Montaje de cable estándar de la industria de conexión rápida para una instalación sencilla
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Domo del sensor de polisulfona para aplicaciones higiénicas
  • Carcasa de alta presión, con una calificación de hasta 25 bars
  • Alto grado de sellado: IP67
  • Certificado por CE

Aplicaciones

  • Compresores industriales
  • Máquinas herramienta
  • Manejo de materiales
  • Equipos de procesamiento y envasado
  • Sector automotriz para uso intensivo

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink