/content/sps/mx/es/search-results.html

Proximity Sensors

Serie de sensores de proximidad aeroespacial general (GAPS)

Para aplicaciones aeroespaciales generales. Proximidad de grado aeroespacial con capacidad de diagnóstico opcional. Sellado herméticamente. Acercamiento de plataforma. Configurable

Resumen

La Serie de Sensores de proximidad aeroespacial general (General Aerospace Proximity Sensor, GAPS) proporciona salida de encendido/apagado y puede configurarse con una salida del monitoreo del estado opcional al sistema principal. La tecnología de Honeywell incluida en la Serie GAPS está considerada una mejora de la topología del ECKO (oscilador neutralizado de corrientes parásitas) tradicional, que anteriormente fue el estándar usado en las aplicaciones aeroespaciales.

La Serie GAPS ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento gracias al circuito único que puede detectar cualquier falla interna y mostrar una salida de falla en lugar de un falso positivo o un falso negativo.

Especificaciones

Otros

  • Diámetro del cabezal del sensor
    • 13,5 mm [0.53 in]
  • Resistencia de aislamiento
    • 200 mΩ mín. en 50 Vcd
  • Material del objetivo
    • Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
  • Largo del cable flexible
    • no corresponde
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
  • Tipo de salida eléctrica
    • Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
  • Rango Ga/Gd
    • 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]
    • 2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]
    • 2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]
    • 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
  • Peso
    • 60 g a 150 g
  • MTBF
    • 500,000 horas de vuelo
  • Factor de forma
    • En línea, roscado cilíndrico
    • Ángulo recto, roscado cilíndrico
  • Superficie de detección
    • Inconel®
  • Tiempo de respuesta del objetivo
    • 5 ms
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
  • Material de la estructura externa
    • Acero inoxidable
  • Corriente de alimentación
    • <10 mA
  • Terminación
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • Distancia de detección
    • 3,5 mm máx.
  • Dimensión del objetivo
    • Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Hardware
    • Ninguno
  • Fuerza dieléctrica
    • 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto

Otros

  • Diámetro del cabezal del sensor
    • 13,5 mm [0.53 in]
  • Resistencia de aislamiento
    • 200 mΩ mín. en 50 Vcd
  • Material del objetivo
    • Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
  • Largo del cable flexible
    • no corresponde
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
  • Tipo de salida eléctrica
    • Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
  • Rango Ga/Gd
    • 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]
    • 2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]
    • 2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]
    • 2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
  • Peso
    • 60 g a 150 g
  • MTBF
    • 500,000 horas de vuelo
  • Factor de forma
    • En línea, roscado cilíndrico
    • Ángulo recto, roscado cilíndrico
  • Superficie de detección
    • Inconel®
  • Tiempo de respuesta del objetivo
    • 5 ms
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
  • Material de la estructura externa
    • Acero inoxidable
  • Corriente de alimentación
    • <10 mA
  • Terminación
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • Distancia de detección
    • 3,5 mm máx.
  • Dimensión del objetivo
    • Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Hardware
    • Ninguno
  • Fuerza dieléctrica
    • 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto
  • Diámetro del cabezal del sensor : 13,5 mm [0.53 in]
  • Resistencia de aislamiento : 200 mΩ mín. en 50 Vcd
  • Material del objetivo : Acero inoxidable 17-4 PH tratado térmicamente para la condición H1025
  • Largo del cable flexible : no corresponde
  • Voltaje de alimentación : 12 Vcd a 32 Vcd (entrada)
  • Tipo de salida eléctrica : Tres hilos, salida de colector abierto, normalmente abierto
  • Rango Ga/Gd : 1,75 mm/2,75 mm [0.069 in/0.108 in]|2,00 mm/3,00 mm [0.078 in/0.118 in]|2,25 mm/3,25 mm [0.088 in/0.128 in]|2,50 mm/3,50 mm [0.098 in/0.138 in]
  • Peso : 60 g a 150 g
  • MTBF : 500,000 horas de vuelo
  • Factor de forma : En línea, roscado cilíndrico|Ángulo recto, roscado cilíndrico
  • Superficie de detección : Inconel®
  • Tiempo de respuesta del objetivo : 5 ms
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 115 °C [de -67 °F a 239 °F]
  • Material de la estructura externa : Acero inoxidable
  • Corriente de alimentación : <10 mA
  • Terminación : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
  • Distancia de detección : 3,5 mm máx.
  • Dimensión del objetivo : Objetivo rectangular de 25 mm x 18 mm x 3 mm
  • Hardware : Ninguno
  • Fuerza dieléctrica : 1000 Vcd/750 Vca por 1 minuto
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
application/pdf 2.74 MB
7/19/2021
2.74 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Aerospace and Defense Product Range Guide
application/pdf 4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
application/pdf 576.21 KB
7/19/2021
576.21 KB
Modelo de CAD
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS Series CAD Models - grouped
application/zip 2.94 MB
7/19/2021
2.94 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
application/zip 1.23 MB
7/19/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
application/zip 875.66 KB
7/19/2021
875.66 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
application/zip 879.04 KB
7/19/2021
879.04 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
application/pdf 607.77 KB
7/19/2021
607.77 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
application/pdf 1.32 MB
7/19/2021
1.32 MB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS & HAPS Comparative Infographic
application/pdf 3.63 MB
7/19/2021
3.63 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
7/19/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
7/19/2021
875.66 KB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
7/19/2021
576.21 KB
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
7/19/2021
607.77 KB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
7/19/2021
1.32 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
7/19/2021
3.63 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
7/19/2021
2.74 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
7/19/2021
879.04 KB
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
7/19/2021
2.94 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
7/19/2021
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
576.21 KB
7/19/2021
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
7/19/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
7/19/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
7/19/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
7/19/2021
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
607.77 KB
7/19/2021
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
1.32 MB
7/19/2021
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
7/19/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
alt
LGCTA3CB01-000
alt
LGCTB3CA01-000
alt
LGCTB3CB01-000
alt
LGCTD3CA01-000
alt
LGCTD3CB01-000
alt
LGRTA3CA01-000
alt
LGRTA3CB01-000
alt
LGRTB3CA01-000
alt
LGRTB3CB01-000