¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de velocidad digitales de efecto Hall  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de detección Único, de velocidad cero de efecto Hall
Diámetro de cuerpo 9,5 mm
Longitud de la carcasa 76,2 mm
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 26 VCC
Frecuencia de operación 0 Hz a 15 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Cable de 1750 mm, salida recta
Disponibilidad Global
Nombre de la serie LCZ

Especificaciones técnicas

Tipo de detección Único, de velocidad cero de efecto Hall
Diámetro de cuerpo 9,5 mm
Longitud de la carcasa 76,2 mm
Voltaje de alimentación 4,5 VCC a 26 VCC
Frecuencia de operación 0 Hz a 15 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C [-40 °F a 302 °F]
Conexiones Cable de 1750 mm, salida recta
Disponibilidad Global
Nombre de la serie LCZ

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de velocidad cero de efecto Hall serie LCZ Hoja de datos Inglés 177KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Bajo costo
  • Orientación del sensor hacia el objetivo omnidireccional
  • Salida digital
  • Tamaño pequeño
  • Bajo consumo de energía

Aplicaciones

  • Control del proceso industrial
  • Automatización de fábrica
  • Aplicaciones rotacionales, tales como bombas, rodillos, mezcladoras, medición de velocidad de ventiladores, transmisión, husos, velocidad de proceso y r. p. m. para reducir la marcha