¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HSC TruStability™
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 bar a 1 bar
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 2 mA típ.
Función de transferencia Alimentación de 10 % a 90 %
Salida Dirección digital de I2C: 0x28
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto AN: puerto axial
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±1 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F
Vibración MIL-STD-202F, curva AK (20,7 g aleatorio)
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases secos únicamente
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HSC TruStability™
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 bar a 1 bar
Voltaje de alimentación 5 VCC
Corriente de alimentación 2 mA típ.
Función de transferencia Alimentación de 10 % a 90 %
Salida Dirección digital de I2C: 0x28
Calibración de salida
Tiempo de respuesta 1 ms máx.
Estilo de puerto AN: puerto axial
Tipo cuerpo DIP
Banda de error total ±1 %FSS
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %
Fuerza de impacto MIL-STD-202F, método 213B, condición F
Vibración MIL-STD-202F, curva AK (20,7 g aleatorio)
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Compatibilidad de medios Gases secos únicamente
Comentarios sin opciones especiales
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC Hoja de datos Inglés 5MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC y Serie SSC Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Foto de alta resolución de DIP AN TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 556KB
Foto de baja resolución de DIP AN TruStability™ en archivo .jpg Foto -- 60KB
Modelo CAD de DIP AN TruStability™ en archivo .stp Modelo CAD -- 1MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Diagnóstico de sensores de presión para montar en placa TruStability™, Series HSC y SSC y serie ABP básica; sensores de fuerza Serie FSA Información técnica Inglés 184KB
Nota técnica de las recomendaciones de interfaz neumática para sensores de presión para montaje en placa TruStability®, series HSC, SSC, TSC, NSC Información técnica Inglés 58KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Comunicaciones SPI con sensores de presión de salida digital Honeywell Información técnica Inglés 208KB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
Técnica de calibración automática en cero para sensores de presión Información técnica Inglés 712KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Tecnología registrada de Honeywell
  • Protegido por múltiples patentes globales
  • Estabilidad de largo plazo líder de la industria
  • Banda de error total
  • Precisión líder de la industria
  • Presiones de ruptura altas
  • Rangos de presión de trabajo altos
  • Flexibilidad líder de la industria
  • Amplia variedad de rangos de presión
  • Cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020D.1
  • Funciones opcionales de diagnóstico interno
  • Con eficiencia energética
  • Salida: analógica proporcional; salida digital de 14 bits compatible con SPI o I2C (resolución mínima de sensor de 12 bits)
  • Tamaño pequeño
  • Cumple con REACH y RoHS
  • Opción de medio líquido

Aplicaciones

Médico:

  • Monitores de flujo de aire
  • Máquinas para anestesia
  • Máquinas para análisis sanguíneos
  • Cromatografía de gas
  • Instrumentación para flujo de gas
  • Máquinas para diálisis
  • Concentradores de oxígeno
  • Controles neumáticos
  • Máquinas respiratorias
  • Equipo para la apnea del sueño
  • Ventiladores
  • Espirómetros
  • Nebulizadores
  • Presión de aire de la sala de hospital

Industrial:

  • Barometría
  • Calibradores de flujo
  • Cromatografía de gas
  • Instrumentación para flujo de gas
  • Climatización (HVAC)
  • Ciencias de la vida
  • Control neumático
  • Control de volumen de aire variable (VAV)
  • Detección de obturación de filtro de HVAC
  • Transmisores de sistemas de climatización (HVAC)
  • Calidad del aire interno