Sensores RTD
Serie HRST
RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm. -70 °C a 260 °C. Carcasa de cerámica con terminales/hilos conductores
Los RTD (detectores de temperatura de resistencia) de película fina de platino de la Serie HRTS están diseñados para controlar temperaturas de -70.°C a 260.°C [-94.°F a 500.°F]. Estos elementos completamente ensamblados están listos para usarse en ensambles de sondas sin la necesidad de empalmes frágiles para extender los cables.
Estos productos se fabrican con una fina capa de platino depositada en un sustrato de alúmina y se ajustan con láser para obtener una intercambiabilidad de resistencia de ±0,2.% (precisión de ±0,5.°C) de forma estándar o ±0,1.% (precisión de ±0,3.°C) de forma opcional. El chip del sensor luego se recubre con vidrio, se lo conecta y se lo refuerza para obtener un encapsulado de alúmina con hilos conductores principales aislados de Teflon®.