El sensor de materia particulada Serie HPM de Honeywell es un sensor con láser que detecta y cuenta partículas utilizando la dispersión de luz. El rango de concentración para la detección es 0 µg/m3 a 1.000 µg/m.3Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la luz rebota y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz es analizada y convertida en una señal eléctrica a fin de calcular las concentraciones de partículas. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.
Valor para los clientes
Diferenciación
Principio de funcionamiento | Dispersión de láser |
Detección | PM2.5, PM10 |
Información de salida | PM2.5 en μg/m3, PM10 en μg/m3 |
Rango de concentración | 0 μg/m3 a 1000 μg/m3 |
Precisión | ±15 % (PM2.5) a 0 μg/m3 a 1000 μg/m3 |
Tipo cuerpo | Estándar |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F) |
Voltaje de alimentación | 5 V ±0,2 V |
Protocolo de salida | UART |
Tiempo de funcionamiento | 10 años |
Nombre de la serie | Serie HPM |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Principio de funcionamiento | Dispersión de láser |
Detección | PM2.5, PM10 |
Información de salida | PM2.5 en μg/m3, PM10 en μg/m3 |
Rango de concentración | 0 μg/m3 a 1000 μg/m3 |
Precisión | ±15 % (PM2.5) a 0 μg/m3 a 1000 μg/m3 |
Tipo cuerpo | Estándar |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F) |
Voltaje de alimentación | 5 V ±0,2 V |
Protocolo de salida | UART |
Tiempo de funcionamiento | 10 años |
Nombre de la serie | Serie HPM |
Disponibilidad | Global |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet | Hoja de ventas | Inglés | 2MB |
Preguntas frecuentes de sensores de partículas Serie HPM | Inglés | 204KB | |
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | -- | 1MB |
Foto de baja resolución de HPMA115S0-XXX | Foto | -- | 98KB |