¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de materia particulada  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Principio de funcionamiento Dispersión de láser
Detección PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
Información de salida PM1.0 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, PM4.0 en µg/m3, PM10 en µg/m3
Rango de concentración 0 μg/m3 a 1000 μg/m3
Precisión ±15 % (PM2.5) a 0 μg/m3 a 1000 μg/m3
Tipo cuerpo Compacto
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Voltaje de alimentación 5 V ±0,2 V
Protocolo de salida UART
Tiempo de funcionamiento 10 años
Nombre de la serie Serie HPM
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Principio de funcionamiento Dispersión de láser
Detección PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
Información de salida PM1.0 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, PM4.0 en µg/m3, PM10 en µg/m3
Rango de concentración 0 μg/m3 a 1000 μg/m3
Precisión ±15 % (PM2.5) a 0 μg/m3 a 1000 μg/m3
Tipo cuerpo Compacto
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Voltaje de alimentación 5 V ±0,2 V
Protocolo de salida UART
Tiempo de funcionamiento 10 años
Nombre de la serie Serie HPM
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Detección de partículas de dispersión de la luz con láser
  • Rango de concentración: 0 µg/m3 a 1.000 µg/m3
  • Completamente calibrado
  • EMC: Grado industrial de uso intensivo IEC61000
  • Tiempo de respuesta: < 6 s
  • Corriente de alimentación: 80 mA máx.
  • Señal de salida: UART (receptor/transmisor asíncrono universal)
  • Salida PM2.5, PM10 (estándar); salida PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 (compacto)
  • Cumple con RoHS
  • Cumple con REACH

Aplicaciones

  • HVAC (comercial y residencial)
  • Monitores de la calidad del aire en interiores
  • Monitores de mano de la calidad del aire
  • Purificadores de aire (comerciales y residenciales)
  • Purificadores de aire para cabinas automotrices