¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 1450 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M14 x 1,5
Rango de ajuste de contacto 100 psi a 4500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 100 psi a 4500 psi
Terminación eléctrica Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines)
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos plata
Presión de resistencia 10000 psi (estilo de base A); 6000 psi (estilo de base B)
Presión de ruptura 20000 psi (estilo de base A); 9000 psi (estilo de base B)
Calificación resistiva 5 A a 250 V CA, 5 A a 24 V CC
Calificación inductiva 5 A a 115 V CA (calificación SX), 3 A a 28 V CC
Sellado estándar IP67 (estilo de base A); IP69K (estilo de base B)
Diafragma Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 5 % a 55 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie HP

Especificaciones técnicas

Presión de operación 1450 psi
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M14 x 1,5
Rango de ajuste de contacto 100 psi a 4500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 100 psi a 4500 psi
Terminación eléctrica Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines)
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos plata
Presión de resistencia 10000 psi (estilo de base A); 6000 psi (estilo de base B)
Presión de ruptura 20000 psi (estilo de base A); 9000 psi (estilo de base B)
Calificación resistiva 5 A a 250 V CA, 5 A a 24 V CC
Calificación inductiva 5 A a 115 V CA (calificación SX), 3 A a 28 V CC
Sellado estándar IP67 (estilo de base A); IP69K (estilo de base B)
Diafragma Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
Temperatura De -40 °C a 120 °C (de -40 °F a 248 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 5 % a 55 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie HP