¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA6981-L55

Descripción general

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Características del producto

  • Interfaz TTl directa
  • Lógica de búfer o inversión disponible
  • Tres opciones de salida del dispositivo
  • Cuatro configuraciones de montaje
  • Opción de abertura del detector
  • Ancho de la ranura de 0,125 in (3,18 mm)
  • 24,0 in [610 mm] mín. 26 hilos conductores principales AWG UL 1429

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink