¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA2005-001

Descripción general

Sensores Optoschmitt  - Honeywell


Características del producto

  • Interfaz TTl directa
  • Lógica de búfer
  • Encapsulado de montaje lateral
  • Filtro protector contra el polvo y la luz ambiente
  • Detección de posición precisa
  • Aberturas de 0,010 in (0,25 mm)
  • Ancho de la ranura de 0,125 in (3,18 mm)
  • 24,0 in [610 mm] mín. 26 hilos conductores principales AWG UL 1429