¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1883-012

Descripción general

Sensores de luz infrarroja transmisivos  - Honeywell


Características del producto

  • Opción de salida del fotodarlington o fototransistor
  • Amplia distancia entre hilos
  • Abertura del detector de 0,060 in (1,52 mm) de diámetro
  • Ancho de la ranura de 0,140 in (3,56 mm)