¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA1881-013

Descripción general

Sensores de luz infrarroja transmisivos  - Honeywell


Características del producto

  • Opción de salida del fotodarlington o fototransistor
  • Abertura del detector de 0,060 in (1,52 mm) de diámetro
  • Ancho de la ranura de 0,125 in (3,18 mm)
  • 18,0 in [457 mm] mín. 22 hilos conductores principales AWG UL 1429

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink