¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0901-012

Descripción general

Codificadores  - Honeywell


Características del producto

  • IC de canal dual
  • Interfaz TTl directa
  • Salida de lógica invertida
  • Resolución a 0,009 in (0,229 mm)
  • Compensación de temperatura interna
  • Ancho de la ranura de 0,126 in (3,2 mm)
  • Dos configuraciones de montaje

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink