¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0882-N55

Descripción general

Series /  - Honeywell


Características del producto

  • Salida del fototransistor
  • Cuatro configuraciones de montaje
  • Detección de posición precisa
  • Ancho de la ranura de 0,125 in (3,18 mm)
  • Opción de abertura del detector
  • 24,0 in [610 mm] mín. 26 hilos conductores principales AWG UL 1429
  • Opción de carcasas transmisivas de luz infrarroja u opacas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink