¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de humedad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±3,0 %RH
Tipo cuerpo SIP 4 pines, cinco unidades en cinta (muestra)
Señal de salida I2C digital
Corriente de alimentación 650 µA
Tiempo de respuesta Flujo de aire mínimo de 20 l/m
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años
Tipo de sensor de temperatura Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC
Dispositivo cubierto No
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas No
Nombre de la serie Honeywell HumidIcon™ HIH7100
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±3,0 %RH
Tipo cuerpo SIP 4 pines, cinco unidades en cinta (muestra)
Señal de salida I2C digital
Corriente de alimentación 650 µA
Tiempo de respuesta Flujo de aire mínimo de 20 l/m
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años
Tipo de sensor de temperatura Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC
Dispositivo cubierto No
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas No
Nombre de la serie Honeywell HumidIcon™ HIH7100
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución con filtro de SIP de 4 pines Foto -- 523KB
Foto de baja resolución con filtro de SIP de 4 pines Foto -- 76KB
Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Serie HIH7000 Hoja de datos Inglés 1MB
HumidIcon™ de Honeywell: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SOIC-versiones 8 SMD Instrucciones de instalación Inglés 333KB
HumidIcon™ de Honeywell: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SIP versiones de 4 pines Instrucciones de instalación Inglés 296KB
Introducción y uso del modo comando en sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 205KB
Uso de alarmas en sensores temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 152KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Nota sobre aplicaciones de sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Comunicaciones I²C con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 140KB
Comunicaciones SPI con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 154KB
Especificación de banda de error total para sensores de temperatura/humedad digitales de Honeywell Información técnica Inglés 148KB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Características del producto

  • Estabilidad a largo plazo líder de la industria (un 1,2 % de humedad relativa en cinco años):
    • Reduce al mínimo los problemas de rendimiento del sistema
    • Ayuda a respaldar el tiempo de funcionamiento del sistema, al eliminar la necesidad de reparar o sustituir el sensor durante su vida útil
    • Elimina la necesidad de recalibrar el sensor periódicamente en la aplicación, lo cual puede resultar incómodo y costoso.
  • Confiabilidad líder de la industria (MTTF 9.312.507 HR): La construcción con varias capas del elemento de detección capacitivo con polímero termoendurecible brinda resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes, lo cual ayuda a ofrecer la confiabilidad líder de la industria.
  • Solución de menor costo total: Ofrece la solución de menor costo total gracias al sensor de humedad/temperatura combinado líder de la industria.
  • Sensor combinado de humedad y temperatura: Permite que la medición de la humedad relativa esté compensada por la temperatura y ofrece una segunda salida independiente del sensor de temperatura; permite al usuario comprar un sensor en lugar de dos.
  • Eficiencia energética:
    • Bajo voltaje de alimentación: Puede funcionar con hasta 2,3 V CC, lo que permite usarlo en aplicaciones de baja energía y compatibles con sistemas inalámbricos para aumentar los ahorros de energía y prolongar la vida útil de la batería del sistema.
    • Bajo consumo de energía: Cuando no está tomando una medición dentro de la aplicación, se activa el modo en espera del sensor, que consume solo 1 μA a diferencia de los 650 μA que consume en pleno funcionamiento en un sistema a batería; el modo en espera extiende la vida útil de la batería, reduce el tamaño de la fuente de alimentación y disminuye el peso total de la aplicación.
  • Alta resolución: La alta resolución del sensor de humedad de 14 bits y la resolución del sensor de temperatura de 14 bits ayudan a que el sistema del usuario detecte hasta los cambios más pequeños de humedad relativa o temperatura.
  • Salida I2C o SPI digital con compensación térmica real: En general, le permite al cliente eliminar componentes relacionados con el acondicionador de señal de la PCB y reduce el espacio y los costos que se asocian a estos componentes (p. ej., adquisición, inventario y montaje). En general, la salida I2C o SPI digital con compensación térmica real elimina los problemas que pueden producirse por tener múltiples componentes de acondicionamiento de señal en la PCB (placa de circuitos impresos), además de simplificar la integración con el microprocesador y eliminar la necesidad de que el cliente implemente un acondicionamiento de señal complejo.
  • Estilo de carcasa: SMD (dispositivo de montaje superficial) SOIC-8 o SIP 4 pines: El tamaño ultrapequeño permite obtener flexibilidad de uso dentro de la aplicación, ocupa menos espacio en la PCB y, por lo general, simplifica la colocación de PCB muy congestionadas en pequeños dispositivos; el diseño estándar de la industria facilita el rediseño.
  • Filtro: Disponible con filtro hidrofóbico y resistencia a la condensación, lo que permite el uso en muchos ambientes con condensación o sin filtro hidrofóbico, sin condensación.
  • Cinta y carrete: Permite el uso en la fabricación automatizada de clasificación y ubicación de alto volumen, lo que elimina la alineación incorrecta del plomo en la PCB y ayuda al cliente a reducir los costos de producción.
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: permite el uso en muchas aplicaciones.
  • Salidas opcionales de alarma de uno o dos niveles de % de HR: Ofrece la posibilidad de detectar si el nivel de HR ha excedido o está por debajo de niveles predeterminados y críticos dentro de la aplicación.
  • ASIC multifunción: Ofrece flexibilidad dentro de la aplicación mediante la limitación o eliminación de los riesgos y costos de la calibración por parte del OEM (fabricante del equipo original).
  • Cumplimiento con RoHS y WEEE, sin halógeno

Aplicaciones

Industrial:

  • HVAC/R (climatización y refrigeración)
  • Compresores de aire
  • Estaciones meteorológicas
  • Gabinetes de telecomunicaciones
  • Incubadoras/microambientes

Médico:

  • Terapia respiratoria
  • Incubadoras/microambientes