¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de humedad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±4 %RH
Histéresis ±1,5 %RH
Tipo cuerpo Montaje en superficie, SOIC-8, cinco unidades en cinta (muestra)
Señal de salida SPI
Banda de error total ±5 %RH
Corriente de alimentación 650 µA
Tiempo de respuesta Flujo de aire mínimo de 6 s en 20 l/min.
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años
Intercambiabilidad 10 % HR a 90 % HR ±4 % HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC
Dispositivo cubierto No
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas
Nombre de la serie Honeywell HumidIcon™ HIH6100
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 3,3 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±4 %RH
Histéresis ±1,5 %RH
Tipo cuerpo Montaje en superficie, SOIC-8, cinco unidades en cinta (muestra)
Señal de salida SPI
Banda de error total ±5 %RH
Corriente de alimentación 650 µA
Tiempo de respuesta Flujo de aire mínimo de 6 s en 20 l/min.
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años
Intercambiabilidad 10 % HR a 90 % HR ±4 % HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC
Dispositivo cubierto No
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas
Nombre de la serie Honeywell HumidIcon™ HIH6100
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución con filtro de SMD SOIC-8 Foto -- 420KB
Foto de baja resolución con filtro de SMD SOIC-8 Foto -- 76KB
Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Serie HIH6100 Hoja de datos Inglés 1MB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6120/6121 Instrucciones de instalación Inglés 367KB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6130/6131 con comunicaciones I²C Instrucciones de instalación Inglés 422KB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6130/6131 con comunicaciones SPI Instrucciones de instalación Inglés 415KB
Introducción y uso del modo comando en sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 205KB
Uso de alarmas en sensores temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 152KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Nota sobre aplicaciones de sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Comunicaciones I²C con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 140KB
Comunicaciones SPI con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 154KB
Especificación de banda de error total para sensores de temperatura/humedad digitales de Honeywell Información técnica Inglés 148KB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Características del producto

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F), permite el uso en muchas aplicaciones
  • Salidas opcionales de alarma de uno o dos niveles de % de HR: Le brinda al usuario la posibilidad de detectar si el nivel de HR ha excedido o está por debajo de niveles predeterminados y críticos dentro de la aplicación
  • ASIC multifunción: Ofrece flexibilidad dentro de la aplicación mediante la limitación o eliminación de los riesgos y costos de la calibración por parte del OEM (fabricante del equipo original)
  • Encapsulado estándar de la industria: Fácil de rediseñar
  • Cumple con RoHS y WEEE, sin halógeno
  • Filtro hidrofóbico y resistencia a la condensación: Permite el uso en muchos ambientes de condensación
  • Formato de comunicación digital SPI: Ofrece flexibilidad en la integración de sensores en la arquitectura de nivel del sistema existente

Aplicaciones

  • HVAC/R (climatización y refrigeración): Puede usarse para brindar mediciones precisas de HR y temperatura en sistemas de aire acondicionado/movimiento de aire, detección de entalpía, termostatos, humidificantes/deshumidificantes y humidistatos para mantener el confort de los ocupantes y humedad/temperatura de almacenamiento ideales; al mismo tiempo, logra un bajo consumo de energía, ayuda a mantener la precisión del sistema y los requisitos de garantía, maximiza el tiempo de funcionamiento del sistema y mejora su calidad general
  • Terapia respiratoria: Puede usarse para brindar mediciones precisas de HR y temperatura en máquinas de apnea del sueño y respiradores, con lo cual se mejora el confort del paciente, la seguridad y la eficacia del tratamiento con aire tibio y húmedo
  • Incubadoras/microambientes: Puede usarse para brindar niveles de temperatura y HR óptimos para procesos críticos y experimentos, y mejora la eficacia de los procesos con las condiciones climáticas deseadas
  • Compresores de aire: Pueden usarse para brindar mediciones precisas de RH en líneas de aire comprimido, lo que le permite al sistema eliminar la condensación; el aire comprimido en seco es fundamental para la medición de los controles de procesos de los clientes
  • Estaciones meteorológicas: Pueden usarse para brindar mediciones precisas de HR y temperatura en estaciones meteorológicas terrestres y aéreas, lo que permite monitorear y obtener informes de las condiciones climáticas de forma muy precisa en tiempo real
  • Gabinetes de telecomunicaciones: Pueden usarse para brindar mediciones precisas de HR y temperatura en el gabinete de telecomunicaciones de un sistema de climatización; mantener niveles adecuados de temperatura y humedad en el gabinete permite lograr un tiempo de funcionamiento del sistema máximo y un excelente rendimiento