Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell La serie HIH6130/6131 es un sensor de temperatura y humedad relativa (RH) con salida digital combinado en un mismo paquete. Estos dispositivos ofrecen varias ventajas competitivas, incluyendo:
Estabilidad a largo plazo líder de la industria (un 1,2 % de RH durante cinco años)
Los sensores de humedad competitivos deben someterse a un proceso de rehidratación de 12 horas a un 75 % de HR (que requiere cámaras de equipos especiales) para corregir la deriva de temperatura de reflujo. El sensor Honeywell además experimenta una deriva posterior a refusión; sin embargo, solo requiere una rehidratación durante cinco horas en condiciones ambientales (superior al 50 % de HR). La estabilidad a largo plazo de Honeywell líder de la industria ofrece los siguientes beneficios al cliente:
Banda de error total(TEB) líder de la industria (±5 % de HR)
Honeywell especifica la TEB (banda de error total) (la medida más integral, clara y significativa), que permite una verdadera precisión del sensor de ±5 % de HR en un rango compensado de 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F) y de 10 % a 90 % de HR. La TEB incluye todos los errores que se deban a las siguientes causas:
Confiabilidad líder de la industria
Los nuevos sensores de la serie HIH6130/6131 de Honeywell utilizan un elemento de detección capacitivo con polímero termoendurecible ajustado con láser. La construcción con varias capas brinda resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes. Además, ayuda a brindar la estabilidad y la confiabilidad líderes de la industria.
Salida SPI digital con temperatura compensada real
En general, le permite al cliente eliminar componentes relacionados con el acondicionador de señal de la PCB y reduce el espacio y los costos que se asocian a estos componentes (p. ej., adquisición, inventario y montaje). Con frecuencia, elimina problemas que podrían ocurrir por tener múltiples componentes de acondicionador de señal en la PCB. Simplifica la integración con el microprocesador y elimina la necesidad de que el cliente implemente un acondicionador de señal complejo.
Con eficiencia energética
Encapsulado ultrapequeño
Los encapsulados SOIC-8 SMD (dispositivo de montaje superficial) son ultrapequeños, incluida esta versión resistente a la condensación con filtro hidrofóbico incorporado. Permite obtener flexibilidad de uso dentro de la aplicación, ocupa menos espacio en la PCB y, por lo general, simplifica la colocación de PCB muy congestionadas en pequeños dispositivos.
Sensor combinado de humedad y temperatura
Los sensores de humedad y temperatura se encuentran ubicados de forma conjunta en el mismo encapsulado. Esto permite que la medición de la HR esté compensada por la temperatura y ofrece una segunda salida independiente del sensor de temperatura. Así, el usuario puede comprar solo un sensor, en lugar de dos.
Envasado en cinta y carrete
El envasado en cinta y carrete económico permite el uso en la fabricación automatizada de clasificación y ubicación de alto volumen, lo que elimina la alineación incorrecta del plomo en la PCB y ayuda al cliente a reducir los costos de producción.
Alta resolución
La alta resolución del sensor de humedad de 14 bits y la resolución del sensor de temperatura de 14 bits ayudan a que el sistema del usuario detecte hasta los cambios más pequeños de humedad relativa o temperatura.
Sensor combinado de humedad y temperatura | Sí |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±4 % HR |
Histéresis | ±1,5 % HR |
Tipo cuerpo | Montaje en superficie, SOIC-8 |
Señal de salida | SPI |
Banda de error total | ±5 % HR |
Corriente de alimentación | 650 µA |
Tiempo de respuesta | Flujo de aire mínimo de 6 s en 20 l/min. |
Estabilidad a 50 % HR | ±0,5 % HR |
Estabilidad a largo plazo (desviación) | ±1,2 % HR durante cinco años |
Intercambiabilidad | 10 % HR a 90 % HR ±4 % HR |
Repetibilidad | ±0,5 % HR |
Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC |
Dispositivo cubierto | No |
Filtro de humedad/polvo | Sí |
Registro de datos y calibración | No |
Alarmas | Sí |
Nombre de la serie | Honeywell HumidIcon™ HIH6100 |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Sensor combinado de humedad y temperatura | Sí |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±4 % HR |
Histéresis | ±1,5 % HR |
Tipo cuerpo | Montaje en superficie, SOIC-8 |
Señal de salida | SPI |
Banda de error total | ±5 % HR |
Corriente de alimentación | 650 µA |
Tiempo de respuesta | Flujo de aire mínimo de 6 s en 20 l/min. |
Estabilidad a 50 % HR | ±0,5 % HR |
Estabilidad a largo plazo (desviación) | ±1,2 % HR durante cinco años |
Intercambiabilidad | 10 % HR a 90 % HR ±4 % HR |
Repetibilidad | ±0,5 % HR |
Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC |
Dispositivo cubierto | No |
Filtro de humedad/polvo | Sí |
Registro de datos y calibración | No |
Alarmas | Sí |
Nombre de la serie | Honeywell HumidIcon™ HIH6100 |
Disponibilidad | Global |